Skupiny zboží
Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou
K0028

Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Upínací čelist kalena po cementování a potažena mosazí.
Upozornění:Excentrické upínací jednotky lze použít přímo na strojních stolech. Při upínání dochází současně k přitlačení obrobku.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0028 Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou 187 kB

Výkresy

Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

B
Šířka T drážky
Upínací
síla
(kN)
Příslušenství KIPPCADPřís.CenaObjednat
K0028.121212- 0,00 €
K0028.141412K1969.1216 0,00 €
K0028.161612K1969.1216 0,00 €
K0028.181812K1969.1216 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33