- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0025Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kotouč s rýhováním z oceli k zušlechtění. Rýhovaný kroužek, kalený a eloxovaný.Provedení: Excentrický šroub, kalený 10.9 brynýrovaný. Rýhovaný kroužek, kalený a eloxovaný.Upozornění:Tvrzený kotouč se zářezy je vhodný pro upínání polotovarů (odřezky, odlitky a výkovky). Nejsou určeny k upínání tvrzeného materiálu při uvedeném krouticím momentu.
Pro upínání se doporučuje otáčení ve směru hodinových ručiček. Vnitřní šestihran šroubu by měl být po utažení vpravo. (Zašroubujte excentrický šroub až na doraz a poté jej otočte o jednu otáčku zpět). "A" = vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).Na vyžádání:Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby K1969.Upínací síla:Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužkyPrincip funkce:Postup upínání: 1. Našroubujte excentrický šroub až na doraz. 2. Potom otočte excentrický šroub o jednu otáčku zpět. 3. Vložte obrobek. 4. Chcete-li obrobek upnout, otočte excentrickým šroubem ve směru hodinových ručiček. (Vnitřní šestihran excentrického šroubu by měl být po utažení vpravo).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | L | H | SW | S1 (upínací dráha) | Upínací síla (kN) | Moment utažení max. Nm | Příslušenství KIPP | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0025.12 | 12,7 | M12 | 25,4 | 22,5 | 9,6 | 8 | 2,03 | 17,8 | 88 | K1969.1225 |  | | 0,00 € | | K0025.16 | 15 | M16 | 30,1 | 26,8 | 12,7 | 12 | 2,54 | 26,7 | 135 | K1969.1630 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|