- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1969Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Excentrický šroub ze zušlechtěné oceli.Upozornění:Náhradní šrouby pro upínací excentr a upínací excentrické šrouby.Příslušenství:Upínací excentr s tvarovým stykem K0022. Upínací excentr K1694. Šestihranné svorky, variabilní K0023. Excentrické upínací šrouby s ozubenými podložkami K0025. Excentrické upínací šrouby se šestihranem K0026. Excentrické upínací šrouby se šestihranem a s maticí do drážky T K0027. Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem K0029. Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou, posuvnou K0031. Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem K0036. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | K | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1969.0410 | A | M4 | 2,8 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K1969.0612 | A | M6 | 4 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K1969.0815 | A | M8 | 4,8 | 15 | 5 |  | | 0,00 € | | K1969.1013 | A | M10 | 5,5 | 11,5 | 7 |  | | 0,00 € | | K1969.1020 | A | M10 | 6,4 | 20 | 7 |  | | 0,00 € | | K1969.1624 | A | M16 | 9,7 | 24 | 12 |  | | 0,00 € | | K1969.1630 | A | M16 | 9,7 | 30 | 12 |  | | 0,00 € | |
|
Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | K | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1969.1216 | B | M12 | 6,6 | 16 | 8 |  | | 0,00 € | | K1969.1225 | B | M12 | 6,3 | 25 | 8 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|