Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7220.
Kulička z plastu.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Odpovídající osový čep viz K0007.
Excentrická páka je logaritmický spirálový excentr se stálými upínacími vlastnostmi v rámci celé pracovní plochy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0009 Excentrické páky dvojité 209 kB

Výkresy

Excentrické páky dvojité

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1BB1HH1DD1

RR1CADPřís.CenaObjednat
K0009.08104±214,916928,218,782517,219,2 0,00 €
K0009.10123±218,6201234,823,3103021,524 0,00 €
K0009.12146±324,3251443,830,312302831,2 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33