- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0026Excentrické upínací šrouby s šestihranem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Excentrický šroub ze zušlechtěné oceli. Šestihran z mosazi.Provedení: Excentrický šroub kalený na 10.9 a brynýrovaný.Upozornění:Díky velmi nízké konstrukční výšce excentrických upínacích šroubů s šestihranem je ve výrobě přípravků a přístrojů možné vyřešit mnoho různých upínacích problémů. Upínací matice z mosazi zaručuje takové upnutí obrobků, které je šetrné vůči jejich materiálu, ale přesto velmi pevné a bezpečné. Použitím několika upínacích excentrů lze osadit i celé palety.
Pro upínání se doporučuje otáčení ve směru hodinových ručiček. Vnitřní šestihran šroubu by měl být po utažení vpravo. (Zašroubujte excentrický šroub až na doraz a poté jej otočte o jednu otáčku zpět). "A" = vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).Montáž:Postup upínání: 1. Našroubujte excentrický šroub až na doraz. 2. Potom otočte excentrický šroub o jednu otáčku zpět. 3. Vložte obrobek. 4. Chcete-li obrobek upnout, otočte excentrickým šroubem ve směru hodinových ručiček. (Vnitřní šestihran excentrického šroubu by měl být po utažení vpravo).
Na vyžádání:Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby K1969. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | H | L | SW | SW1 | S1 (upínací dráha) | Upínací síla (kN) | Moment utažení max. Nm | Příslušenství KIPP | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0026.04 | 3,8 | M4 | 2,8 | 10 | 8 | 3 | 0,76 | 0,91 | 2 | K1969.0410 |  | | 0,00 € | | K0026.06 | 7,8 | M6 | 4,8 | 12 | 16 | 4 | 1,01 | 3,56 | 8,5 | K1969.0612 |  | | 0,00 € | | K0026.08 | 10,2 | M8 | 4,8 | 15 | 20,6 | 5 | 1,01 | 3,56 | 11,3 | K1969.0815 |  | | 0,00 € | | K0026.10 | 10,2 | M10 | 6,4 | 20 | 20,6 | 7 | 1,27 | 8,89 | 28 | K1969.1020 |  | | 0,00 € | | K0026.12 | 12,7 | M12 | 9,5 | 25 | 25,4 | 8 | 2,03 | 17,79 | 88 | K1969.1225 |  | | 0,00 € | | K0026.16 | 15 | M16 | 12,7 | 30 | 30,2 | 12 | 2,54 | 26,68 | 125 | K1969.1630 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|