Skupiny zboží
Excentrické upínače pro excentrické upínací moduly
K1212

Excentrické upínače pro excentrické upínací moduly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo POM.Provedení: brynýrováno. Bílé.Upozornění:Excentrické upínače pro nepřímé upínání citlivých dílů v kombinaci s otočným ložiskem nebo excentrickými upínacími moduly provedení C.Přednosti:Obsluha nevyžaduje nářadí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1212 Excentrické upínače pro excentrické upínací moduly 490 kB

Výkresy

Excentrické upínače pro excentrické upínací moduly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
BB1B2D

HLL1RR1CADPřís.CenaObjednat
K1212.1506ocel22,11010,0515,165011,05223 0,00 €
K1212.2008ocel29,413,3413,3720,1866,6714,729,43 0,00 €
K1212.3010ocel44,12020,0530,11010022,05443 0,00 €
K1212.23010POM44,12020,0530,11010022,05443 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33