- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Svěrací podložka z oceli nebo z mosazi.Provedení: Vytvrzená ocel.Upozornění:Značná úspora místa při upnutí. Při stranovém upínání se nepoškodí hrany. Efekt přitlačení.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | B | B1 | H | H1 | L | Svěrná dráha | Svěrná síla kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0030.110 | s ostrou hranou | ocel | M2,5x8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 0,00 € | | K0030.113 | s ostrou hranou | ocel | M4x12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 0,00 € | | K0030.119 | s ostrou hranou | ocel | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 0,00 € | | K0030.210 | s tupou hlavou | ocel | M2,5x8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 0,00 € | | K0030.213 | s tupou hlavou | ocel | M4x12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 0,00 € | | K0030.219 | s tupou hlavou | ocel | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 0,00 € | | K0030.310 | s tupou hlavou | mosaz | M2,5x8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 0,9 | 0,56 |  | | 0,00 € | | K0030.313 | s tupou hlavou | mosaz | M4x12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |  | | 0,00 € | | K0030.319 | s tupou hlavou | mosaz | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 4,2 | 5,6 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|