Skupiny zboží
Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou, posuvné
K0031

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou, posuvné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen, brynýrován a opěrná lišta broušena.
Svěrací podložka cementování vytvrzena a potažena mosazí.
Upozornění:Pomocí dvou dorazů a jednoho či dvou excentrických upínacích šroubů se svěracím prvkem a posuvným dorazem je možné upínací přípravek s malými náklady individuálně upravit.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0031 Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou, posuvné 196 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou, posuvné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVhodný
upevňovací
šroub
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWPodélný
otvor
Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
Příslušenství KIPPCADPřís.CenaObjednat
K0031.08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37uzavřený8,928K1969.1013 0,00 €
K0031.12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58uzavřený17,888K1969.1216 0,00 €
K0031.16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712otevřený26,7135K1969.1624 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33