Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная или нержавеющая сталь.Исполнение: Указание:Для удлинённых отверстий следует использовать шайбы с конусным вогнутым торцом в исполнении G.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0729_G Шайбы с конусным вогнутым торцом, форма G, D4>D3, DIN 6319, издание 10/01 191 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы с конусным вогнутым торцом, форма G, D4>D3, DIN 6319, издание 10/01

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD1D2D5HH2Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0729.305Закаленная стальG6159,252,53,56,5 по запросу
K0729.306Закаленная стальG7,1171145,49 по запросу
K0729.308Закаленная стальG9,62414,557,117 по запросу
K0729.310Закаленная стальG123018,557,326 по запросу
K0729.312Закаленная стальG14,236206938 по запросу
K0729.314Закаленная стальG16,54024,869,553 по запросу
K0729.316Закаленная стальG194426710,473 по запросу
K0729.320Закаленная стальG23,25031812,2117 по запросу
K0729.324Закаленная стальG2860371015,7168 по запросу
K0729.330Закаленная стальG3568491219,7269 по запросу
K0729.336Закаленная стальG4280601220,3394 по запросу
K0729.0306нержавеющая стальG7,1171145,46 по запросу
K0729.0308нержавеющая стальG9,62414,557,112 по запросу
K0729.0310нержавеющая стальG123018,557,316 по запросу
K0729.0312нержавеющая стальG14,236206924 по запросу
K0729.0316нержавеющая стальG194426710,445 по запросу
K0729.0320нержавеющая стальG23,25031812,271 по запросу
K0729.0324нержавеющая стальG2860371015,7105 по запросу
K0729.0330нержавеющая стальG3568491219,7191 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33