Группы товаров
Элементы регулировки высоты низкое исполнение
K0694

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стандартное исполнение 1.7225,
Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.
Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.
Указание:Элементы регулировки высоты с низким исполнением используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Их преимуществом является небольшая высота, за счет чего выравнивание даже нескольких опор станет более простым и точным. Таким образом обеспечивается монтаж без перекосов и деформаций.
Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F.
Принадлежности:K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0694 Элементы регулировки высоты низкое исполнение 239 kB

Чертежи

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Dдля
болта
D1

D2H
мин.
H
макс.
ΔHNMF
кН
F1,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0694.0404Закаленная сталь4,5M4M15x12515194424036 по запросу
K0694.0405Закаленная сталь5,5M5M15x12515194424033,4 по запросу
K0694.0406Закаленная сталь6,6M6M15x12515194424030,7 по запросу
K0694.0506Закаленная сталь6,6M6M20x13218235426555,7 по запросу
K0694.0508Закаленная сталь9M8M20x13218235426548 по запросу
K0694.0510Закаленная сталь11M10M20x13218235426537,9 по запросу
K0694.0710Закаленная сталь11M10M30x1,545222975212092,9 по запросу
K0694.0712Закаленная сталь13,5M12M30x1,545222975212080,4 по запросу
K0694.0716Закаленная сталь17,5M16M30x1,545222975212045,5 по запросу
K0694.0916Закаленная сталь17,5M16M40x1,5582837962,5210136 по запросу
K0694.0920Закаленная сталь22M20M40x1,5582837962,521090 по запросу
K0694.0924Закаленная сталь26M24M40x1,5582837962,521037 по запросу
K0694.1020Закаленная сталь22M20M50x1,57033431062,5330210 по запросу
K0694.1024Закаленная сталь26M24M50x1,57033431062,5330157 по запросу
K0694.1030Закаленная сталь33M30M50x1,57033431062,533053 по запросу
K0694.04041нержавеющая сталь4,5M4M15x125151944227,124,14 по запросу
K0694.04051нержавеющая сталь5,5M5M15x125151944227,122,24 по запросу
K0694.04061нержавеющая сталь6,6M6M15x125151944227,120,26 по запросу
K0694.05061нержавеющая сталь6,6M6M20x132182354243,436,56 по запросу
K0694.05081нержавеющая сталь9M8M20x132182354243,430,86 по запросу
K0694.05101нержавеющая сталь11M10M20x132182354243,423,41 по запросу
K0694.07101нержавеющая сталь11M10M30x1,54522297528464,01 по запросу
K0694.07121нержавеющая сталь13,5M12M30x1,54522297528454,82 по запросу
K0694.07161нержавеющая сталь17,5M16M30x1,54522297528428,9 по запросу
K0694.09161нержавеющая сталь17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 по запросу
K0694.09201нержавеющая сталь22M20M40x1,5582837962,514859,08 по запросу
K0694.09241нержавеющая сталь26M24M40x1,5582837962,514820,3 по запросу
K0694.10201нержавеющая сталь22M20M50x1,57033431062,5225136,08 по запросу
K0694.10241нержавеющая сталь26M24M50x1,57033431062,522597,3 по запросу
K0694.10301нержавеющая сталь33M30M50x1,57033431062,522520,6 по запросу

Другие товары этой категории

Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33