Группы товаров
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали
K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стандартное исполнение 1.7225,
Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.
Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.
Указание:Элементы регулировки высоты используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они отличаются большим перемещением от 15 до 40 мм. Другие размеры по запросу.
Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F.
Принадлежности:K0691 Шайбы сферические компенсационные.
K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0692 Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали 216 kB

Чертежи

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Dдля
болта
D1

D2H
мин.
H
макс.
ΔHNMF
кН
F1,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0692.01504Закаленная сталь4,5M4M15x125284315424036 по запросу
K0692.01505Закаленная сталь5,5M5M15x125284315424033,4 по запросу
K0692.01506Закаленная сталь6,6M6M15x125284315424030,7 по запросу
K0692.02006Закаленная сталь6,6M6M20x132355520426555,7 по запросу
K0692.02008Закаленная сталь9M8M20x132355520426548 по запросу
K0692.02010Закаленная сталь11M10M20x132355520426537,9 по запросу
K0692.02510Закаленная сталь11M10M30x1,5454267255212092,9 по запросу
K0692.02512Закаленная сталь13,5M12M30x1,5454267255212080,4 по запросу
K0692.02516Закаленная сталь17,5M16M30x1,5454267255212045,5 по запросу
K0692.03216Закаленная сталь17,5M16M40x1,55854863262,5210136 по запросу
K0692.03220Закаленная сталь22M20M40x1,55854863262,521090 по запросу
K0692.03224Закаленная сталь26M24M40x1,55854863262,521037 по запросу
K0692.04020Закаленная сталь22M20M50x1,570661064062,5330210 по запросу
K0692.04024Закаленная сталь26M24M50x1,570661064062,5330157 по запросу
K0692.04030Закаленная сталь33M30M50x1,570661064062,533053 по запросу
K0692.015041нержавеющая сталь4,5M4M15x1252843154227,124,14 по запросу
K0692.015051нержавеющая сталь5,5M5M15x1252843154227,122,24 по запросу
K0692.015061нержавеющая сталь6,6M6M15x1252843154227,120,26 по запросу
K0692.020061нержавеющая сталь6,6M6M20x1323555204243,436,56 по запросу
K0692.020081нержавеющая сталь9M8M20x1323555204243,430,86 по запросу
K0692.020101нержавеющая сталь11M10M20x1323555204243,423,41 по запросу
K0692.025101нержавеющая сталь11M10M30x1,545426725528464,01 по запросу
K0692.025121нержавеющая сталь13,5M12M30x1,545426725528454,82 по запросу
K0692.025161нержавеющая сталь17,5M16M30x1,545426725528428,9 по запросу
K0692.032161нержавеющая сталь17,5M16M40x1,55854863262,514892,9 по запросу
K0692.032201нержавеющая сталь22M20M40x1,55854863262,514859,08 по запросу
K0692.032241нержавеющая сталь26M24M40x1,55854863262,514820,3 по запросу
K0692.040201нержавеющая сталь22M20M50x1,570661064062,5225136,08 по запросу
K0692.040241нержавеющая сталь26M24M50x1,570661064062,522597,3 по запросу
K0692.040301нержавеющая сталь33M30M50x1,570661064062,522520,6 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33