Группы товаров
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение
K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.
Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.
Указание:Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной шайбой и контргайкой используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они обеспечивают точность при монтаже наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°. При этом контргайка служит для фиксации заданного положения.
Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F.
Принадлежности:K0691 Шайбы сферические компенсационные.
K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.

Чертежи

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Dдля
болта
D1

D2H
мин.
H
макс.
ΔHNMαF
кН
F1,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0115.0406Закаленная сталь6,6M6M15x12527314424036  по запросу
K0115.0506Закаленная сталь6,6M6M20x13232375426555,7  по запросу
K0115.0508Закаленная сталь9M8M20x13232375426548  по запросу
K0115.0510Закаленная сталь11M10M20x13232375426537,9  по запросу
K0115.0710Закаленная сталь11M10M30x1,545414875212092,9  по запросу
K0115.0712Закаленная сталь13,5M12M30x1,545414875212080,4  по запросу
K0115.0716Закаленная сталь17,5M16M30x1,545414875212045,5  по запросу
K0115.0916Закаленная сталь17,5M16M40x1,5585362962,5210136  по запросу
K0115.0920Закаленная сталь22M20M40x1,5585362962,521090  по запросу
K0115.0924Закаленная сталь26M24M40x1,5585362962,521037  по запросу
K0115.1020Закаленная сталь22M20M50x1,57061711062,5330210  по запросу
K0115.1024Закаленная сталь26M24M50x1,57061711062,5330157  по запросу
K0115.1030Закаленная сталь33M30M50x1,57061711062,533053  по запросу
K0115.1224Закаленная сталь26M24M60x28067791273495322 по запросу
K0115.1230Закаленная сталь33M30M60x28067791273495218 по запросу
K0115.04061нержавеющая сталь6,6M6M15x125273144227,124,14  по запросу
K0115.05061нержавеющая сталь6,6M6M20x132323754243,436,56  по запросу
K0115.05081нержавеющая сталь9M8M20x132323754243,430,86  по запросу
K0115.05101нержавеющая сталь11M10M20x132323754243,423,41  по запросу
K0115.07101нержавеющая сталь11M10M30x1,54541487528464,01  по запросу
K0115.07121нержавеющая сталь13,5M12M30x1,54541487528454,82  по запросу
K0115.07161нержавеющая сталь17,5M16M30x1,54541487528428,9  по запросу
K0115.09161нержавеющая сталь17,5M16M40x1,5585362962,514892,9  по запросу
K0115.09201нержавеющая сталь22M20M40x1,5585362962,514859,08  по запросу
K0115.09241нержавеющая сталь26M24M40x1,5585362962,514820,3  по запросу
K0115.10201нержавеющая сталь22M20M50x1,57061711062,5225136,08  по запросу
K0115.10241нержавеющая сталь26M24M50x1,57061711062,522597,3  по запросу
K0115.10301нержавеющая сталь33M30M50x1,57061711062,522520,6  по запросу
K0115.12241нержавеющая сталь26M24M60x28067791273323195,3 по запросу
K0115.12301нержавеющая сталь33M30M60x28067791273323118,6 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33