Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: шлифованный.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0474 Зажимы крестовые алюминиевые 777 kB

Чертежи

Зажимы крестовые алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEGHKLPQRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0474.5303030,230,133454540627686334655M8x35M8x35  по запросу
K0474.5404040,340,24760606075105117485775M8x45M10x50  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33