Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Угловым зажимом можно фиксировать квадратные и круглые трубки 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходных втулок K0491 или K0492.Принадлежности:Круглые и квадратные трубки K0493.
Круглые трубки из алюминия с пазом K1966.
Переходные втулки K0491 и K0492.
Зажимная рукоятка из пластмассы, с удлиненным буртиком K1701.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0476 Угловой зажим, пластмасса 206 kB

Чертежи

Угловой зажим, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеABHDLCNMSS1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0476.30Фитинг30,130,34540116404578M8x25M8X35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33