Группы товаров
Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения
K2028

Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из мягкого ПВХ.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Твердость по Шору 92 A.
Устойчивость к УФ-излучению.
ØD = наружный диаметр для труб, к которым подходит соответствующий колпачок.
Применение:Крышки служат для защиты от острых кромок труб.Диапазон температур:Выдерживает низкие температуры до -15 °C под нагрузкой.Монтаж:Небольшой нагрев до температуры около 40 °C упрощает монтаж, повышает адгезию и позволяет компенсировать большие допуски труб.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2028 Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения 140 kB

Чертежи

Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2028.065,8-6,210 по запросу
K2028.087,9-8,511 по запросу
K2028.109,8-10,213 по запросу
K2028.1211,8-12,815 по запросу
K2028.1615,5-16,522,5 по запросу
K2028.1817,8-18,821 по запросу
K2028.1918,8-19,422 по запросу
K2028.2019,4-20,821,5 по запросу
K2028.2221,8-2322 по запросу
K2028.2524,5-2624 по запросу
K2028.2726,5-2826 по запросу
K2028.2827,5-2925 по запросу
K2028.3029,5-31,526 по запросу
K2028.3231,5-33,526 по запросу
K2028.3433-35,526 по запросу
K2028.3837-3927 по запросу
K2028.4039-4126 по запросу
K2028.4241-4326 по запросу
K2028.4342-44,526 по запросу
K2028.4544-4626 по запросу
K2028.4847-49,527 по запросу
K2028.5048,5-5127 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33