Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0472 Зажимы крестовые алюминиевые 724 kB

Чертежи

Зажимы крестовые алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEGHKLPQRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0472.5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  по запросу
K0472.5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  по запросу
K0472.5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  по запросу
K0472.5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  по запросу
K0472.5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  по запросу
K0472.5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  по запросу
K0472.5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  по запросу
K0472.5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  по запросу
K0472.5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  по запросу
K0472.5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  по запросу
K0472.5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  по запросу
K0472.5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  по запросу
K0472.5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  по запросу
K0472.5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  по запросу
K0472.5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  по запросу
K0472.5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33