Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Зажимной элемент и упор, пружинная сталь.
Исполнение: Корпус, улучшенная сталь.Указание для заказа:В заказной номер входит парное изделие в составе из одного зажимного элемента и одного упора.Указание:Заготовка отжимается вниз вращением эксцентрикового винта на зажимном элементе (эффект поджима). Зажимной элемент дополнительно поджимает заготовку к упору, обеспечивая тем самым плоскопараллельное прилегание.
Упорная поверхность является базовой поверхностью, которая позволяет воспроизвести точное положение.
Ход эксцентрика: 1,2 мм.
Применение:Подходят для многоместных и одноместных наладок на приспособлениях и столах с Т-образными пазами.Указание на чертеже:
1) Эксцентриковый винт
2) Зажимной элемент
3) Упор
4) Корпус
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1540 Зажимы плоские, сталь под Т-образный паз 317 kB

Чертежи

Зажимы плоские, сталь под Т-образный паз

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1HH1H2LL1L2SWШирина
паза
F
кН
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1540.10182010,57,5546251541049 по запросу
K1540.12182010,57,5548251541249 по запросу
K1540.14222010,57,5552251541449 по запросу
K1540.16252010,57,5548251541649 по запросу
K1540.18252010,57,5548251541849 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33