Группы товаров
Зажим для использования в T-образных пазах
K1412

Зажим для использования в T-образных пазах

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали 1.7225.
Винты из стали, класс прочности 8.8.
Исполнение: Корпус закален и оцинкован.
Винты вороненые.
Указание:Зажимы для Т-образных пазов позволяют зажимать обрабатываемые детали с очень небольшой высотой. Благодаря силе нижнего прижима обрабатываемая деталь дополнительно прижимается к столу станка.Применение:1. Вставьте зажим в T-образный паз стола станка и продвиньте его до обрабатываемой детали.
2. Затяните крепежный винт для Т-образных пазов в соответствии с моментом затяжки.
3. При затягивании зажимного винта зажима для Т-образных пазов выполняется зажим обрабатываемой детали.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1412 Зажим для использования в T-образных пазах 316 kB

Чертежи

Зажим для использования в T-образных пазах

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
BD

HH1H2LSWB1F
кН
F1,
кН
Момент затяжки
M1
Нм
Момент затяжки
M2
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1412.10141422M10312414-1940513,673,5189 по запросу
K1412.12181828M12393018-2449617,41053215 по запросу
K1412.16222235M16503722-3063821,51687535 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33