Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Сталь, коэффициент прочности 10, воронёный.
Указание:По причинам функциональности и безопасности винты с обеих сторон должны вворачиваться макс. до половины высоты гайки. Минимальная длина вворачивания 1x диаметр.По запросу:Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0865 Удлинительные гайки высотой 3D 128 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Удлинительные гайки, высотой 3D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DH = 3 x DSWECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0865.06M6181011,5 по запросу
K0865.08M8241315 по запросу
K0865.10M10301719,6 по запросу
K0865.12M12361921,9 по запросу
K0865.16M16482427,7 по запросу
K0865.20M20603034,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33