Группы товаров
Калиброванные втулки для растровых систем
K0861

Калиброванные втулки для растровых систем

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь для особого применения.Исполнение: закалённая и шлифованная.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0861 Калиброванные втулки для растровых систем 287 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи

Калиброванные втулки для растровых систем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D

D1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0861.0150830500212 H616 g58 по запросу
K0861.0101230400212 F718 g612 по запросу
K0861.0101640500216 F722 g616 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33