Группы товаров
Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями
K0807

Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Угольники для закрепления заготовки предназначены для базирования и закрепления заготовок и приспособлений в вертикальной плоскости. Односторонние угольники для закрепления заготовки с предварительно обработанными рабочими поверхностями позволяют быстро и экономично создавать корпуса со специальными координатно-фиксирующими или нестандартными отверстиями.Особенности:
RoHS

Чертежи

Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLB

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0807.100181030100180300 по запросу
K0807.100231040100230400 по запросу
K0807.100281050100280500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33