Группы товаров
Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, удлиненное исполнение
K1536

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, удлиненное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Вертикальные блоки используются для компоновки модульных приспособлений. Вертикальные блоки можно устанавливать друг на друга. Опорные элементы, зажимные приспособления и упоры устанавливают на самом верхнем вертикальном блоке. Вертикальные блоки крепят винтами с цилиндрической головкой DIN 912.Указание на чертеже:
1) Резьбовое отверстие
2) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1536 Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, удлиненное исполнение 269 kB

Чертежи

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, удлиненное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLBHD1

D3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1536.2121358510013585100M12M12 по запросу
K1536.2121358512513585125M12M12 по запросу
K1536.2161358510013585100M16M16 по запросу
K1536.2161358512513585125M16M16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33