Группы товаров
Мини-консоли из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями
K0809

Мини-консоли из серого чугуна, с предварительно обработанными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Консоли с предварительно обработанными рабочими поверхностями используются для монтажа приспособлений. Консоли позволяют быстро и экономично собирать базовый корпус со специальными координатно-фиксирующими или индивидуальными отверстиями. Они служат также в качестве базового корпуса для зажима небольших заготовок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0809 Мини-консоли из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями 197 kB

Чертежи

Мини-консоли из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLB

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0809.1001259812512598125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33