Группы товаров
Консоли из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями
K0809

Консоли из серого чугуна с предварительно обработанными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Консоли с предварительно обработанными рабочими поверхностями используются для компоновки приспособлений. Эти консоли позволяют быстро и экономично создавать корпуса со специальными координатно-фиксирующими или нестандартными отверстиями. Консоли также служат в качестве корпусов для зажима небольших заготовок.
При длине L=300 принимать в расчет ребро жесткости в центре.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0809 Консоли из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями 172 kB

Чертежи

Консоли из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLB

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0809.100201515200150150 по запросу
K0809.100251520250150200 по запросу
K0809.100302025300200250 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33