Группы товаров
UNILOCK cменные поддоны для системы зажима с нулевой точкой
K1218

UNILOCK cменные поддоны для системы зажима с нулевой точкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Высокопрочный алюминий.Указание:Сменные поддоны подходят для быстрой замены приспособлений на опорных плитах нулевой точки.
Двухсторонняя шлифовка, стандартный размер шаблона затяжных болтов 200 мм. С натяжными болтами и ручками.
По запросу:Дополнительные шаблоны и специальные размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1218 UNILOCK cменные поддоны для системы зажима с нулевой точкой 219 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи

UNILOCK cменные поддоны для системы зажима с нулевой точкой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаФормаBH

LL1Примерный
вес, кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1218.1000200200A19925199-2,95 по запросу
K1218.2200200200B199253992006,02 по запросу
K1218.4200400400C3992539920011,88 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33