Группы товаров
Муфта сцепления плиты-спутника 
для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75
K2046

Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Указание:Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75 служит интерфейсом между зажимной плитой-спутником и зажимным модулем в робототехнике. Компактная конструкция муфты сцепления плиты-спутника позволяет выполнять загрузку плит очень близко к столу станка.

Муфта сцепления плиты-спутника затягивается с помощью зажимного болта UNILOCK зажимного модуля на роботе. Защита от проворачивания вокруг центральной продольной оси обеспечивается цилиндрическим шрифтом на лицевой стороне муфты сцепления плиты-спутника.
Монтаж:При монтаже муфты сцепления плиты-спутника на плиту необходимо соблюдать максимальный крутящий момент крепежных болтов.
Момент затяжки для крепежных болтов DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Нм.
Преимущества:— Компактная конструкция.
— Небольшой вес.
— Позиционирование с помощью укороченного конуса.
Принадлежности:Зажимной модуль UNILOCK EGM 110-75 (K1973).Объем поставки— 1 муфта сцепления плиты-спутника с зажимным болтом.
— 4 крепежных болта DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2046 Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75 299 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи

Муфта сцепления плиты-спутника 
для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыBB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2046.1350750351c защитой от проворачивания751218211210M123579167351355582110 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33