Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Функциональные поверхности цементированные и шлифованные.Указание:Зажимные модули UNILOCK могут устанавливаться на станочные столы, монтироваться в устройствах (пластины, кубы, стойки и т. д.) с выступом или без него и в любом положении.
Зажимные модули UNILOCK EGM 110-75 могут использоваться для обеспечения небольшого расстояния между центральными осями на столах станка или в устройствах. Кроме того, этот зажимной модуль в комбинации с муфтой сцепления плиты-спутника может быть встроен в робототехнику. Это позволяет с помощью робототехники автоматически заменить зажимные плиты-спутники на систему UNILOCK с нулевой точкой. С помощью интегрированной функции можно запросить положение подвижной губки «открыто/закрыто».
Пневматическое управление зажимными модулями может осуществляться как по отдельности, так и совместно.
Таким образом, можно создать индивидуальную систему с нулевой точкой.
Благодаря модульной конструкции количество
зажимных модулей и расстояние между ними могут быть оптимально подобраны в соответствии с задачей зажима. Время наладки значительно сокращается и, таким образом, увеличивается время работы машин.

Высокое зажимное усилие обеспечивается при помощи встроенных пружин (узел зажимается без давления).
Разжатие происходит пневматически.
Даже при падении давления или колебаниях подачи сжатого воздуха сохраняется полное усилие втягивания.

Все зажимные модули в стандартной комплектации имеют функцию «Турбо». Короткий импульс воздуха на воздушном патрубке «Турбо» значительно увеличивает обычное усилие втягивания, которое достигается за счет пружин. Это означает, что зажимные модули также отлично подходят для обработки резанием в тяжелых режимах.

Рекомендуется использовать функцию «Турбо» для максимальной силы втягивания.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:
— зажимное усилие (M10) 35 000 Н
— зажимное усилие (M12) 50 000 Н
— зажимное усилие (M16) 75 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

За счет одинакового размера зажимных болтов для всех зажимных модулей и совместимости с 5-осевой системой зажимных модулей 80 обеспечиваются различные варианты применения.
Технические данные:— Усилие зажима с функцией «Турбо» 14 кН.
— Системное давление: 6 бар, промасленный воздух.
— Точность повторения ≤ 0,005 мм.
— Диапазон температур от 5° до 60° C.
— Защита от проворачивания.
Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:— Подходит для обеспечения небольшого расстояния между центральными осями.
— Зажимной модуль для робототехники.
— Функция запроса положения подвижной губки «открыто/закрыто».
— Функция «Турбо» в стандартной комплектации.
— Точность повторения ≤ 0,005 мм.
— Позиционирование с помощью укороченного конуса.
— Высокое усилие зажима.
— Оптимизация времени оснастки.
Принадлежности:- Зажимные болты UNILOCK K0967, K1471, K1974, K1975.
- Защитные штревели UNILOCK для зажимных модулей K1010.
- Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK K2046.
Обратите внимание:Рекомендуемый номинальный диаметр шланга:
— до четырех зажимных модулей: номинальный диаметр шланга 6 мм;
— от пяти зажимных модулей: номинальный диаметр шланга 8 мм.
Принцип действия:Зажимные модули могут быть подключены через соединения на плите основания или через резьбовое соединение непосредственно на зажимном модуле.

Для обеспечения работы подвижной губки верхняя поршневая камера должна вентилироваться через воздушный патрубок «Турбо».

Для этого существуют четыре возможности:

1) Подключение и использование функции «Турбо» в плите основания рядом с подключением «Открыть». Таким образом, при необходимости зажимной модуль можно повторно зажать коротким потоком воздуха. (Рекомендуется)

2) Простое отверстие для выхода воздуха из плиты основания, которая соединена с подключением функции «Турбо». Нельзя использовать подключение с функцией блокировки для защиты отверстия от грязи, в этом случае необходимо использовать воздухоотводную резьбовую пробку.
3) В третьем случае поршневая камера должна вентилироваться через отверстие, которое соединяется под плитой основания через поперечную канавку. Отверстие должно совпадать с подключением с функцией «Турбо», чтобы была возможна вентиляция.
4) Если зажимной модуль управляется сбоку, в этом месте необходимо также использовать воздухоотводную резьбовую пробку.

Если зажимной модуль используется в робототехнике, управление зажимным модулем осуществляется через резьбовые соединения со стороны пола или с лицевой стороны.
Объем поставки— 1 зажимной модуль.
— 2 уплотнительных кольца Ø4x1,50 для подачи среды.
— 2 уплотнительных колец Ø4x1,50 для функций запроса.
— 4 крепежных болтов.
— 4 заглушек для крепежных болтов.
Указание на чертеже:
1) Установочный контур:
зажимной модуль в качестве конструкционного модуля
2) Установочный контур:
зажимной модуль в качестве встроенного модуля

a) бесшланговое подключение со стороны пола (открытие)
уплотнительное кольцо Ø 4 x 1,5
b) бесшланговое подключение со стороны пола (Turbo)
уплотнительное кольцо Ø 4 x 1,5
d) отверстие для выпуска воздуха
e) бесшланговое подключение со стороны пола (функция запроса положения подвижной губки «открыто»)
уплотнительное кольцо Ø 4 x 1,5, 2 бар, 15 л/мин
f) боковое подключение G1/8 (управление открытием)
g) боковое подключение G1/8 (Turbo)
h) бесшланговое подключение со стороны пола (функция запроса положения подвижной губки «закрыто»)
уплотнительное кольцо Ø 4 x 1,5, 2 бар, 15 л/мин
j) бесшланговое подключение со стороны пола (подключение запирающего воздуха)

Подключения зажимных модулей отмечены символами-стрелками на окружности.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1973 Зажимной модуль UNILOCK EGM 110-75 441 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи

Зажимной модуль UNILOCK 
EGM 110-75
Зажимной модуль UNILOCK 
EGM 110-75

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыBB1B2B3B4D

GG1HH1H2H3H4LL1L2L3L4P=Рабочее
давление,
бар
Усилие зажима
с функцией Turbo
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1973.11075391c защитой от проворачивания75562032,512,0510M8M7613951614110803249,856614 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33