Группы товаров
5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм
K0961

5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Базовые модули для 5-осевой обработки UNILOCK адаптируются непосредственно под станочные столы с системой координатно-фиксирующих отверстий или станочные столы в исполнении с Т-образными пазами, а также паллеты с координатной сеткой с шагом 40/50 мм, типоразмера M12. Они подходят к системе нулевого базирования UNILOCK с зажимным штифтом UNILOCK. С соответствующим адаптерным зажимным штифтом возможна установка непосредственно на стандартные системы нулевого базирования.
Базовый модуль без опоры подходит в особенности для компактного закрепления заготовок.

Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 следующие удерживающие усилия:
– удерживающее усилие (M10) 35 000 Н
– удерживающее усилие (M12) 50 000 Н
– удерживающее усилие (M16) 75 000 Н
Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762-12.9

Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.
По запросу:Со стопорением вращенияУказание на чертеже:
1) с ножкой
2) без опоры

Чертежи (общий обзор)

5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм

5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм, с ножкой

подробнее

Чертежи

5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм, с ножкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыHSWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0961.1212550400Aбез защиты от проворачивания125650154,96 по запросу

5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм, без опоры

подробнее

Чертежи

5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм, без опоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

HSWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0961.12500Aбез защиты от проворачивания80125650154,31 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33