Группы товаров
5-осевой адаптер UNILOCK Plangrip системный размер 80 мм
K0965

5-осевой адаптер UNILOCK Plangrip системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус, нержавеющая инструментальная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.
Исполнение: Функциональные поверхности основного корпуса — закаленные и шлифованные.
Зажимные болты — оксидированные. Функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.
Указание:Адаптеры UNILOCK Plangrip 5-осевого пригодны для зажима заготовок, которые будут обрабатываться по кругу. Заготовки находятся в свободном доступе без помех в форме кромок зажимных элементов. Заготовки привинчиваются болтами с цилиндрической головкой снизу к зубчатому венцу зажима Plangrip. Адаптеры зажима Plangrip могут быть установлены непосредственно на базовые модули со стопорением вращения или дополнительно на конструктивный модуль H 75 мм со стопорением вращения.Особенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой адаптер UNILOCK Plangrip системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0965.2007510смотри чертеж по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33