Группы товаров
5-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки, системный размер 80 мм
K0971

5-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Поверхность закаленная и оксидированная.
Посадка с заданным допуском, шлифованная.
Указание:5-осевые призонные болты UNILOCK для крепления заготовок предназначены для зажима и позиционирования заготовок. С помощью зажимных кулачков для крепления заготовки эти призонные болты привинчиваются непосредственно к заготовке и расставляются на базовых модулях или конструктивных модулях. Вворачиваемая резьба служит как для крепления, так и позиционирования заготовки.

Чертежи

5-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки, системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2LL1L2L3SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0971.1610104016M10x1,520,940,5288,57847 по запросу
K0971.1612104016M12x1,7520,940,5289,581063по запросу
K0971.1612104916M12x1,7520,95037,51817,51075 по запросу
K0971.1616105516M16x220,958,543,52423,510100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33