Группы товаров
Динамометрический ключ к модульной системе зажима для 5-осевой обработки
K1488

Динамометрический ключ к модульной системе зажима для 5-осевой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Поверхность: с твердым хромированным покрытиемУказание:Динамометрические ключи 4–40, набор:
+/-2 % точность срабатывания пускового механизма от значения шкалы (в направлении использования)
высокоточные измерительные инструменты класса Premium — для максимальных требований
прочная и устойчивая стальная конструкция изящной формы, с хромированием
надежность: - тактильная (короткий путь срабатывания пускового механизма)
- акустическая (шарнирный элемент)
удобная переключаемая трещотка.
удобство обслуживания (ремкомплекты к трещотке для самостоятельного монтажа)
встроенный рычаг переключения
регулировка нужного значения крутящего момента быстро и безопасно вращением рукоятки
поворотная кнопка для дополнительной блокировки регулировки
эргономичная рукоятка с упором уменьшает опасность соскальзывания и получения травмы
тонкие и точные деления шкалы
с серийным номером и свидетельством о калибровке
наружная поверхность: хромированная
DIN EN ISO 6789-2:2017, квадратная головка согласно DIN 3120, ISO 1174-1

Детали вставной переключаемой трещотки:
20 зубьев, макс. 40 Нм
выходная часть 6,3 = 1/4"
квадратная головка DIN 3120, ISO 1174-1
штампованная
хромированная наружная поверхность

Указание для вставной переключаемой трещотки:
быстрой перестановкой вставной переключаемой трещотки в динамометрический ключ можно гарантировать точность 2 % в обоих направлениях.

Насадка торцового ключа на отвертку:
наружная поверхность TiN
DIN 7422
квадратная головка 1/4"
подходит к переключаемой трещотке

Рекомендация:
Ежегодные интервалы проверки динамометрических ключей, причем верхний предел составляет 5 000 нагрузочных циклов.
Принцип действия:Принцип работы рукояток для динамометрических ключей
Для разблокировки подать рукоятку назад прибл. на 8 мм.
Довернуть рукоятку до нужного крутящего момента.
Затем для запирания немного повернуть рукоятку в обратном направлении.
Объем поставкиНабор состоит из:
динамометрический ключ
вставная переключаемая трещотка
вставка для отвертки SW4
вставка для отвертки SW6
вставка для отвертки SW8
Подходящий дляМодульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1488 Динамометрический ключ к модульной системе зажима для 5-осевой обработки 137 kB

Чертежи

Динамометрический ключ к модульной системе зажима для 5-осевой обработки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеИсполнение 1Тип изделияKрутящий
момент
Nm
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1488.01Динамометрический Ключкомплектвращающейся ручкой4 - 40 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33