Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301.Versão:verde.Indicação:Os insertos roscados HeliCoil®plus são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa metalúrgica e qualquer oficina de reparos.
Furos roscados rasgados, travados ou superdimensionados podem ser restaurados para o diâmetro nominal original da rosca em questão de minutos.
Tecnicamente impecável e indefinidamente durável, resistente a influências corrosivas e estresse térmico. Isso também possibilita a recuperação de rejeitos de produtos caros.
A alta qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todas as peças fundidas e de metal leve.
Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2423 Roscas postiças HeliCoil®plus 203 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Encaixes roscadosComprimento das roscas
em estado montado mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2423.0521Encaixe RoscadoM55 sob consulta
K2423.0531Encaixe RoscadoM57,5 sob consulta
K2423.0541Encaixe RoscadoM510 sob consulta
K2423.0621Encaixe RoscadoM66 sob consulta
K2423.0631Encaixe RoscadoM69 sob consulta
K2423.0641Encaixe RoscadoM612 sob consulta
K2423.0821Encaixe RoscadoM88 sob consulta
K2423.0831Encaixe RoscadoM812 sob consulta
K2423.0841Encaixe RoscadoM816 sob consulta
K2423.1021Encaixe RoscadoM1010 sob consulta
K2423.1031Encaixe RoscadoM1015 sob consulta
K2423.1041Encaixe RoscadoM1020 sob consulta
K2423.1221Encaixe RoscadoM1212 sob consulta
K2423.1231Encaixe RoscadoM1218 sob consulta
K2423.1241Encaixe RoscadoM1224 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33