A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Encaixe roscado em aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0399 Encaixes roscados reforçados 243 kB
 TH_015_Gewindeeinsaetze_ptBR 87,8 kB

Desenhos

Encaixes roscados reforçados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1
Rosca fêmea
D2
Rosca macho
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0399.04AçoM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  sob consulta
K0399.05AçoM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  sob consulta
K0399.06AçoM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  sob consulta
K0399.08AçoM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  sob consulta
K0399.08X1AçoM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  sob consulta
K0399.10AçoM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  sob consulta
K0399.10X125AçoM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  sob consulta
K0399.12AçoM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  sob consulta
K0399.12X125AçoM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  sob consulta
K0399.14AçoM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  sob consulta
K0399.14X15AçoM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  sob consulta
K0399.16AçoM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  sob consulta
K0399.16X15AçoM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  sob consulta
K0399.18X15AçoM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  sob consulta
K0399.20AçoM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  sob consulta
K0399.20X15AçoM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  sob consulta
K0399.22X15AçoM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  sob consulta
K0399.24AçoM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  sob consulta
K0399.24X2AçoM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  sob consulta
K0399.104Aço inoxidávelM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  sob consulta
K0399.105Aço inoxidávelM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  sob consulta
K0399.106Aço inoxidávelM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  sob consulta
K0399.108Aço inoxidávelM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  sob consulta
K0399.108X1Aço inoxidávelM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  sob consulta
K0399.110Aço inoxidávelM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  sob consulta
K0399.110X125Aço inoxidávelM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  sob consulta
K0399.112Aço inoxidávelM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  sob consulta
K0399.112X125Aço inoxidávelM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  sob consulta
K0399.114Aço inoxidávelM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  sob consulta
K0399.114X15Aço inoxidávelM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  sob consulta
K0399.116Aço inoxidávelM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  sob consulta
K0399.116X15Aço inoxidávelM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  sob consulta
K0399.118X15Aço inoxidávelM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  sob consulta
K0399.120Aço inoxidávelM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  sob consulta
K0399.120X15Aço inoxidávelM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  sob consulta
K0399.122X15Aço inoxidávelM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  sob consulta
K0399.124Aço inoxidávelM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  sob consulta
K0399.124X2Aço inoxidávelM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33