K0398, K0399, K0400Ferramenta de montagem para encaixe roscado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoModo de operação:Ferramentas para montagem para encaixes roscadosParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Para rosca fêmea D1 | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0398.805 | M5 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0398.806 | M6 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0398.808 | M8M8X1 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0398.810 | M10M10X1,25 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0398.812 | M12M12X1,25 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | | | sob consulta | |
Código do artigo | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0399.804 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0399.805 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0399.806 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0399.808 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0399.810 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0399.812 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0399.814 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0399.816 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | sob consulta | | K0399.818 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | sob consulta | | K0399.820 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | sob consulta | | K0399.822 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | | | sob consulta | | K0399.824 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | | | sob consulta | |
Código do artigo | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0400.808 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0400.810 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0400.812 | 10,8 | 12,3 | M10x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0400.814 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0400.816 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0400.818 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0400.820 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | sob consulta | | K0400.822 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | sob consulta | | K0400.824 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | sob consulta | | K0400.830 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|