A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte
K0978

Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço temperado, zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Insertos roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.

Os insertos roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem uma fenda de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam a sua própria rosca de alojamento. Isto garante um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.

Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.

Em alguns materiais, os insertos roscados com fenda de corte amortecem levemente para dentro na área da fenda de corte. Assim, é gerado um certo bloqueio do parafuso. Se isto não for desejado, recomendamos a utilização da versão com furo de corte.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0978 Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte 267 kB
 Encaixes roscados autocortantes Informações de montagem 260 kB

Desenhos

Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
D1D2PLT
mín.
R min.
com metal
de liga leve
R min.
com ferro
fundido
R min.
com
plástico
Código do artigo
Ferramenta
para montagem manual
Código do artigo
Ferramenta para
montagem com máquinas
CADAces.PreçoEncomendar
K0978.03Aço-50,5-811,51,25K0978.803K0978.903 sob consulta
K0978.04Aço-6,50,75-101,31,951,6K0978.804K0978.904 sob consulta
K0978.05Aço-81-131,62,42K0978.805K0978.905 sob consulta
K0978.06Aço-101,5-17232,5K0978.806K0978.906 sob consulta
K0978.08Aço-121,5-182,43,63K0978.808K0978.908 sob consulta
K0978.10Aço-141,5-222,84,23,5K0978.810K0978.910 sob consulta
K0978.12Aço-161,5-263,24,84K0978.812K0978.912 sob consulta
K0978.16Aço-201,5-27465-K0978.916 sob consulta
K0978.103Aço inoxidável-50,5-811,51,25K0978.803K0978.903 sob consulta
K0978.104Aço inoxidável-6,50,75-101,31,951,6K0978.804K0978.904 sob consulta
K0978.105Aço inoxidável-81-131,62,42K0978.805K0978.905 sob consulta
K0978.106Aço inoxidável-101,5-17232,5K0978.806K0978.906 sob consulta
K0978.108Aço inoxidável-121,5-182,43,63K0978.808K0978.908 sob consulta
K0978.110Aço inoxidável-141,5-222,84,23,5K0978.810K0978.910 sob consulta
K0978.112Aço inoxidável-161,5-263,24,84K0978.812K0978.912 sob consulta
K0978.116Aço inoxidável-201,5-27465-K0978.916 sob consulta