A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças
K0398

Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoModo de operação:Ferramenta para montagem para encaixes roscadosParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0398 Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças 102 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Para rosca
fêmea
D1
CADAces.PreçoEncomendar
K0398.805M5sob consulta
K0398.806M6sob consulta
K0398.808M8sob consulta
K0398.810M10sob consulta
K0398.812M12sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33