A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Encaixe roscado em aço, passivado.Indicação:O kit de reparos possibilita a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0653 Jogo de reparo 196 kB
 TH_015_Gewindeeinsaetze_ptBR 87,8 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoInsertos roscados
com rosca fêmea
incluídos
Insertos roscados
com rosca macho
incluídos
Comprimento
dos insertos
Quantidade
dos insertos
Quantidade
de ferramentas
para montagem
Código do artigo
inserto roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0653.01M5/M6/M8/M8X1/M10/M10X1,25/M12/M12X1,25M8/M10X1,25/M12X1,25/M12X1,25/M14X1,5/M14X1,5/M16X1,5/M16X1,58/10/12/12/14/14/16/168/8/6/6/4/4/3/31/1/1/-/1/-/1/-K0398.05
K0398.06
K0398.08
K0398.08X1
K0398.10
K0398.10X125
K0398.12
K0398.12X125
 sob consulta