A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Encaixes roscados autocortantes com furos de corte
K0979

Encaixes roscados autocortantes com furos de corte

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço temperado, zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Insertos roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.

Os insertos roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem uma fenda de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam a sua própria rosca de alojamento. Isto garante um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.

Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.

Estes insertos roscados com furos para corte são contruídos principalmente para materiais de difícil usinagem. Através da parede mais grossa, pode-se absorver força adicional no processo de usinagem, a qual será distribuída sobre os três furos de corte.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0979 Encaixes roscados autocortantes com furos de corte 259 kB
 Encaixes roscados autocortantes Informações de montagem 260 kB

Desenhos

Encaixes roscados autocortantes com furos de corte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1
Rosca fêmea
D2L
Comprimento
PT
mín.
R min.
com metal
de liga leve
R min.
com ferro
fundido
R min.
com
plástico
Código do artigo
Ferramenta
para montagem manual
Código do artigo
Ferramenta para
montagem com máquinas
CADAces.PreçoEncomendar
K0979.03AçoM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  sob consulta
K0979.04AçoM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  sob consulta
K0979.05AçoM587191,62,42K0978.805K0978.905  sob consulta
K0979.06AçoM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  sob consulta
K0979.08AçoM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  sob consulta
K0979.10AçoM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  sob consulta
K0979.12AçoM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  sob consulta
K0979.103Aço inoxidávelM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  sob consulta
K0979.104Aço inoxidávelM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  sob consulta
K0979.105Aço inoxidávelM587191,62,42K0978.805K0978.905  sob consulta
K0979.106Aço inoxidávelM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  sob consulta
K0979.108Aço inoxidávelM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  sob consulta
K0979.110Aço inoxidávelM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  sob consulta
K0979.112Aço inoxidávelM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  sob consulta