A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Encaixes roscados reforçados com rosca fêmea autotravante
K0402

Encaixes roscados reforçados com rosca fêmea autotravante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Encaixe roscado em aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
2) Peça autotravante da rosca fêmea
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0402 Encaixes roscados reforçados com rosca fêmea autotravante 240 kB
 TH_015_Gewindeeinsaetze_ptBR 87,8 kB

Desenhos

Encaixes roscados reforçados com rosca fêmea autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1
Rosca fêmea
D2
Rosca macho
L1
Comprimento
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0402.104M4M8486,98,3M89,55,54K0399.804  sob consulta
K0402.105M5M10x1,255108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  sob consulta
K0402.106M6M12x1,2561210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  sob consulta
K0402.108M8M14x1,571412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  sob consulta
K0402.110M10M16x1,581614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  sob consulta
K0402.112M12M18x1,591816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  sob consulta
K0402.114M14M20x1,5102018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  sob consulta
K0402.116M16M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  sob consulta
K0402.116X15M16x1,5M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  sob consulta
K0402.118X15M18x1,5M24x1,5122422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  sob consulta
K0402.120M20M30x215302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33