Grupos de mercadorias
Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
K2035_A

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.

O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Aplicação:Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2035_A Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo 283 kB

Desenhos

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
DD1

D2HH1H2LL1SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2035.0030101529para tubos redondosAredondo30M222555319,729283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2035.0030101560para tubos redondosAredondo30M222555319,760283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2035.0030152029para tubos redondosAredondo30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 sob consulta
K2035.0032152029para tubos redondosAredondo32M222555319,729283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2035.0032152060para tubos redondosAredondo32M222555319,760283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2035.0035202529para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2035.0035202560para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2035.0035152029para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2035.0035152060para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2035.0038152029para tubos redondosAredondo38M222555329,329283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2035.0038152060para tubos redondosAredondo38M222555329,360283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2035.0040202529para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2035.0040202560para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2035.0040152029para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2035.0040152060para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2035.0045152031para tubos redondosAredondo45M302555329,331413Ø45x1,5-2 sob consulta
K2035.0050152031para tubos redondosAredondo50M302555329,331413Ø50x1,5-2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33