Grupos de mercadorias
Tampas para roscas de aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
K1821

Tampas para roscas de aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha de aço inoxidável 1.4301.
Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.

Versão:Bucha altamente polida.
Vedação de borracha na cor azul.
Indicação:Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Aplicação:Tampas utilizadas especialmente em máquinas, equipamentos e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.Acessórios:Pés niveladores K1303.Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1821 Tampas para roscas de aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN 257 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Desenhos

Tampas para roscas de aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HTT1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1821.111211224M121121210220 sob consulta
K1821.111611224M161121210220 sob consulta
K1821.112011530M201151210226 sob consulta
K1821.112411535M241151210230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33