Grupos de mercadorias
Base antiestática para pés niveladores articulados
K0415

Base antiestática para pés niveladores articulados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.

Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifícios de fixação, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifícios de fixação, com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0415 Base antiestática para pés niveladores articulados 148 kB

Desenhos (visão geral)

Base antiestática para pés niveladores articulados

Base antiestática para pés niveladores articulados, forma A

mais informações

Desenhos

Base antiestática para pés niveladores articulados, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0415.11040A4039189 sob consulta
K0415.11050A5049189 sob consulta
K0415.11060A6059189 sob consulta

Base antiestática para pés niveladores articulados , forma B

mais informações

Desenhos

Base antiestática para pés niveladores articulados , forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0415.12040B4039209 sob consulta
K0415.12050B5049209 sob consulta
K0415.12060B6059209 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33