Grupos de mercadorias
Pé nivelador de aço inoxidável para o setor de higiene
K0741

Pé nivelador de aço inoxidável para o setor de higiene

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Base em aço inoxidável 1.4301.
Fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha e vedação em borracha (EPDM).

Versão:Base polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha na cor preta.
Vedação em borracha na cor preta.
Indicação:O pé nivelador dispõe de uma bucha de ajuste que cobre partes da rosca. No interior da bucha, há um O-Ring embutido. O O-Ring evita a penetração de sujeira.

EPDM corresponde às diretrizes listadas das prescrições de normas da USDA para produtos em borracha.

Os pés niveladores em aço inoxidável para áreas esterilizadas receberam o Certificado de Aceitação de Equipamentos (Equipment Acceptance Certificate) da Secretaria de Agricultura Norteamericana (US-Department of Agriculture, USDA).

Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Indicação de desenho:
1) Faixa de regulagem
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0741 Pé nivelador de aço inoxidável para o setor de higiene 145 kB

Desenhos

Pé nivelador de aço inoxidável para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 sob consulta
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 sob consulta
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 sob consulta
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 sob consulta
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 sob consulta
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 sob consulta
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 sob consulta
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 sob consulta
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 sob consulta
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 sob consulta
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33