Grupos de mercadorias
Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados
K2035

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.

O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Aplicação:Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2035 Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados 289 kB

Desenhos (visão geral)

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

mais informações

Desenhos

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
DD1

D2HH1H2LL1SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2035.0030101529para tubos redondosAredondo30M222555319,729283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2035.0030101560para tubos redondosAredondo30M222555319,760283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2035.0030152029para tubos redondosAredondo30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 sob consulta
K2035.0032152029para tubos redondosAredondo32M222555319,729283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2035.0032152060para tubos redondosAredondo32M222555319,760283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2035.0035202529para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2035.0035202560para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2035.0035152029para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2035.0035152060para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2035.0038152029para tubos redondosAredondo38M222555329,329283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2035.0038152060para tubos redondosAredondo38M222555329,360283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2035.0040202529para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2035.0040202560para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2035.0040152029para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2035.0040152060para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2035.0045152031para tubos redondosAredondo45M302555329,331413Ø45x1,5-2 sob consulta
K2035.0050152031para tubos redondosAredondo50M302555329,331413Ø50x1,5-2 sob consulta

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado

mais informações

Desenhos

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
AD1

D2HH1H2LL1SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2035.3030101529para tubos quadradosBquadrado30M222555319,52928330x30x1-1,5 sob consulta
K2035.3030101560para tubos quadradosBquadrado30M222555319,56028330x30x1-1,5 sob consulta
K2035.3030152029para tubos quadradosBquadrado30M222555319,52928330x30x1,5-2 sob consulta
K2035.3030152060para tubos quadradosBquadrado30M222555319,56028330x30x1,5-2 sob consulta
K2035.3535152029para tubos quadradosBquadrado35M222555329,32928335x35x1,5-2 sob consulta
K2035.3535152060para tubos quadradosBquadrado35M222555329,36028335x35x1,5-2 sob consulta
K2035.3535202529para tubos quadradosBquadrado35M222555329,32928335x35x2-2,5 sob consulta
K2035.3535202560para tubos quadradosBquadrado35M222555329,36028335x35x2-2,5 sob consulta
K2035.4040152029para tubos quadradosBquadrado40M222555329,32928340x40x1,5-2 sob consulta
K2035.4040152060para tubos quadradosBquadrado40M222555329,36028340x40x1,5-2 sob consulta
K2035.4040202529para tubos quadradosBquadrado40M222555329,32928340x40x2-2,5 sob consulta
K2035.4040202560para tubos quadradosBquadrado40M222555329,36028340x40x2-2,5 sob consulta
K2035.4545152029para tubos quadradosBquadrado45M222555329,32928345x45x1,5-2 sob consulta
K2035.5050152031para tubos quadradosBquadrado50M302555329,33141350x50x1,5-2 sob consulta

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular

mais informações

Desenhos

Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
ABD1

D2HH1H2LL1SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2035.6040152029para tubos retangularesCretangular6040M2225553292928460x40x1,5-2 sob consulta
K2035.6040152060para tubos retangularesCretangular6040M2225553296028460x40x1,5-2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33