- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0304Pé nivelador articulado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Elemento esférico em aço de corte rápido, cementado. Base de pressão em aço especial de corte rápido ETG 100.Versão:peça brunida. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0304.05 | 13 | M5 | 16,5 | 6,5 | 4 | 10 | 1,62 |  | | sob consulta | | K0304.06 | 13 | M6 | 16,5 | 8,5 | 4 | 10 | 2,33 |  | | sob consulta | | K0304.08 | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4,15 |  | | sob consulta | | K0304.10 | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6,48 |  | | sob consulta | | K0304.12 | 22 | M12 | 25,5 | 12 | 4,7 | 19 | 8,32 |  | | sob consulta | | K0304.16 | 25 | M16 | 29,5 | 14 | 5 | 24 | 13,94 |  | | sob consulta | | K0304.20 | 32 | M20 | 36 | 18 | 8,5 | 30 | 21 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|