Grupos de mercadorias
Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável
K0427

Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm.
(Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)
Acessórios:K0423 Base para pés niveladores de plástico.
K0424 Base para pés niveladores de plástico, versão pesada.
K0425 Base para pés niveladores de Zamak ou aço inoxidável.
K0426 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores de Zamak.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0427 Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável 187 kB
 Indicação técnica sobre pés niveladores 538 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
D1LSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0427.120661açoM1266227,7 sob consulta
K0427.121001açoM12100227,7 sob consulta
K0427.121251açoM12125227,7 sob consulta
K0427.121501açoM12150227,7 sob consulta
K0427.160661açoM16662214,5 sob consulta
K0427.161001açoM161002214,5 sob consulta
K0427.161251açoM161252214,5 sob consulta
K0427.161501açoM161502214,5 sob consulta
K0427.162001açoM162002214,5 sob consulta
K0427.201001açoM201002224,3 sob consulta
K0427.201251açoM201252224,3 sob consulta
K0427.201501açoM201502224,3 sob consulta
K0427.202001açoM202002224,3 sob consulta
K0427.120662aço inoxidávelM1266227,7 sob consulta
K0427.121002aço inoxidávelM12100227,7 sob consulta
K0427.121252aço inoxidávelM12125227,7 sob consulta
K0427.121502aço inoxidávelM12150227,7 sob consulta
K0427.160662aço inoxidávelM16662214,5 sob consulta
K0427.161002aço inoxidávelM161002214,5 sob consulta
K0427.161252aço inoxidávelM161252214,5 sob consulta
K0427.161502aço inoxidávelM161502214,5 sob consulta
K0427.162002aço inoxidávelM162002214,5 sob consulta
K0427.201002aço inoxidávelM201002224,3 sob consulta
K0427.201252aço inoxidávelM201252224,3 sob consulta
K0427.201502aço inoxidávelM201502224,3 sob consulta
K0427.202002aço inoxidávelM202002224,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33