Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores articulados em plástico
K0415

Base para pés niveladores articulados em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases Ø a partir de Ø80
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0415 Base para pés niveladores articulados em plástico 209 kB
 Indicação técnica sobre o pé nivelador articulado 143 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores articulados em plástico

Base para pés niveladores articulados em plástico, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em plástico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0415.1030A3029185  sob consulta
K0415.1040A4039189  sob consulta
K0415.1045A4544189  sob consulta
K0415.1050A5049189  sob consulta
K0415.1060A6059189  sob consulta
K0415.1080A8079189  sob consulta
K0415.1100A10099189  sob consulta

Base para pés niveladores articulados em plástico, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0415.2030B3029205  sob consulta
K0415.2040B4039209  sob consulta
K0415.2045B4544209  sob consulta
K0415.2050B5049209  sob consulta
K0415.2060B6059209  sob consulta
K0415.2080B8079209  sob consulta
K0415.2100B10099209  sob consulta

Base para pés niveladores articulados em plástico, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em plástico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0415.3080C807955189  sob consulta
K0415.3100C1009974189  sob consulta
K0415.3120C12011994189  sob consulta

Base para pés niveladores articulados de plástico, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados de plástico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0415.4080D807955209  sob consulta
K0415.4100D1009974209  sob consulta
K0415.4120D12011994209  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33