Grupos de mercadorias
Fusos roscados para pés niveladores ECO de aço ou aço inoxidável
K0429

Fusos roscados para pés niveladores ECO de aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores ECO são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases. Acessórios:K0428 Base para pés niveladores ECO em Zamak, aço inoxidável ou plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0429 Fusos roscados para pés niveladores ECO de aço ou aço inoxidável 170 kB
 Indicação técnica sobre pés niveladores ECO 113 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores ECO de aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1LL1SWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0429.080251açoM82529,5133,5 sob consulta
K0429.080401açoM84044,5133,5 sob consulta
K0429.080501açoM85054,5133,5 sob consulta
K0429.080701açoM87074,5133,5 sob consulta
K0429.080801açoM88084,5133,5 sob consulta
K0429.081001açoM8100104,5133,5 sob consulta
K0429.081201açoM8120124,5133,5 sob consulta
K0429.100251açoM102530174,7 sob consulta
K0429.100401açoM104045174,7 sob consulta
K0429.100501açoM105055174,7 sob consulta
K0429.100701açoM107075174,7 sob consulta
K0429.100801açoM108085174,7 sob consulta
K0429.101001açoM10100105174,7 sob consulta
K0429.101201açoM10120125174,7 sob consulta
K0429.120251açoM122531197,7 sob consulta
K0429.120401açoM124046197,7 sob consulta
K0429.120501açoM125056197,7 sob consulta
K0429.120701açoM127076197,7 sob consulta
K0429.120801açoM128086197,7 sob consulta
K0429.121001açoM12100106197,7 sob consulta
K0429.121201açoM12120126197,7 sob consulta
K0429.160501açoM165058,52414,5 sob consulta
K0429.161001açoM16100108,52414,5 sob consulta
K0429.161501açoM16150158,52414,5 sob consulta
K0429.080252aço inoxidávelM82529,5133,5 sob consulta
K0429.080402aço inoxidávelM84044,5133,5 sob consulta
K0429.080502aço inoxidávelM85054,5133,5 sob consulta
K0429.080702aço inoxidávelM87074,5133,5 sob consulta
K0429.080802aço inoxidávelM88084,5133,5 sob consulta
K0429.081002aço inoxidávelM8100104,5133,5 sob consulta
K0429.081202aço inoxidávelM8120124,5133,5 sob consulta
K0429.100252aço inoxidávelM102530174,7 sob consulta
K0429.100402aço inoxidávelM104045174,7 sob consulta
K0429.100502aço inoxidávelM105055174,7 sob consulta
K0429.100702aço inoxidávelM107075174,7 sob consulta
K0429.100802aço inoxidávelM108085174,7 sob consulta
K0429.101002aço inoxidávelM10100105174,7 sob consulta
K0429.101202aço inoxidávelM10120125174,7 sob consulta
K0429.120252aço inoxidávelM122531197,7 sob consulta
K0429.120402aço inoxidávelM124046197,7 sob consulta
K0429.120502aço inoxidávelM125056197,7 sob consulta
K0429.120702aço inoxidávelM127076197,7 sob consulta
K0429.120802aço inoxidávelM128086197,7 sob consulta
K0429.121002aço inoxidávelM12100106197,7 sob consulta
K0429.121202aço inoxidávelM12120126197,7 sob consulta
K0429.160502aço inoxidávelM165058,52414,5 sob consulta
K0429.161002aço inoxidávelM16100108,52414,5 sob consulta
K0429.161502aço inoxidávelM16150158,52414,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33