Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1206.Versão:peça brunida.Indicação:Cubos de aperto podem ser colocados sobre eixos, ajustados na posição de acionamento correta e em seguida apertados de maneira rápida e simples.
Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0376 Cubo de aperto 300 kB

Desenhos

Cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3D4BB1LTCADAces.PreçoEncomendar
K0376.0810102410M815,5133611 sob consulta
K0376.0812122410M815,5133611 sob consulta
K0376.1012122812M1017,5154114 sob consulta
K0376.1014142812M1017,5154114 sob consulta
K0376.1214143214M1219,5174516 sob consulta
K0376.1216163214M1219,5174516 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33