Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.

Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A4-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.

Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.

Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0612 Anel de aperto bipartido 225 kB

Desenhos

Anel de aperto bipartido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BC
(DIN 912)
D1D2RCADAces.PreçoEncomendar
K0612.00401aço9M3x841620,7 sob consulta
K0612.00501aço9M3x851620,7 sob consulta
K0612.00601aço9M3x861620,7 sob consulta
K0612.00801aço9M3x881822,4 sob consulta
K0612.01001aço9M3x10102426 sob consulta
K0612.01201aço11M4x12122831,8 sob consulta
K0612.01501aço13M5x16153439,4 sob consulta
K0612.01601aço13M5x16163439,4 sob consulta
K0612.01801aço13M5x16183641,1 sob consulta
K0612.02001aço15M6x18204046,4 sob consulta
K0612.02201aço15M6x18224248,1 sob consulta
K0612.02501aço15M6x18254550,8 sob consulta
K0612.02801aço15M6x18284853,7 sob consulta
K0612.03001aço15M6x18305458,6 sob consulta
K0612.04001aço15M6x18406065 sob consulta
K0612.05001aço19M8x25507887 sob consulta
K0612.00402aço inoxidável9M3x841620,7 sob consulta
K0612.00502aço inoxidável9M3x851620,7 sob consulta
K0612.00602aço inoxidável9M3x861620,7 sob consulta
K0612.00802aço inoxidável9M3x881822,4 sob consulta
K0612.01002aço inoxidável9M3x10102426 sob consulta
K0612.01202aço inoxidável11M4x12122831,8 sob consulta
K0612.01502aço inoxidável13M5x16153439,4 sob consulta
K0612.01602aço inoxidável13M5x16163439,4 sob consulta
K0612.01802aço inoxidável13M5x16183641,1 sob consulta
K0612.02002aço inoxidável15M6x18204046,4 sob consulta
K0612.02202aço inoxidável15M6x18224248,1 sob consulta
K0612.02502aço inoxidável15M6x18254550,8 sob consulta
K0612.02802aço inoxidável15M6x18284853,7 sob consulta
K0612.03002aço inoxidável15M6x18305458,6 sob consulta
K0612.04002aço inoxidável15M6x18406065 sob consulta
K0612.05002aço inoxidável19M8x25507887 sob consulta
K0612.00404aço inoxidável A49M3x841620,7 sob consulta
K0612.00504aço inoxidável A49M3x851620,7 sob consulta
K0612.00604aço inoxidável A49M3x861620,7 sob consulta
K0612.00804aço inoxidável A49M3x881822,4 sob consulta
K0612.01004aço inoxidável A49M3x10102426 sob consulta
K0612.01204aço inoxidável A411M4x12122831,8 sob consulta
K0612.01504aço inoxidável A413M5x16153439,4 sob consulta
K0612.01604aço inoxidável A413M5x16163439,4 sob consulta
K0612.01804aço inoxidável A413M5x16183641,1 sob consulta
K0612.02004aço inoxidável A415M6x18204046,4 sob consulta
K0612.02204aço inoxidável A415M6x18224248,1 sob consulta
K0612.02504aço inoxidável A415M6x18254550,8 sob consulta
K0612.02804aço inoxidável A415M6x18284853,7 sob consulta
K0612.03004aço inoxidável A415M6x18305458,6 sob consulta
K0612.04004aço inoxidável A415M6x18406065 sob consulta
K0612.05004aço inoxidável A419M8x25507887 sob consulta
K0612.00403alumínio9M3x841620,7 sob consulta
K0612.00503alumínio9M3x851620,7 sob consulta
K0612.00603alumínio9M3x861620,7 sob consulta
K0612.00803alumínio9M3x881822,4 sob consulta
K0612.01003alumínio9M3x10102426 sob consulta
K0612.01203alumínio11M4x12122831,8 sob consulta
K0612.01503alumínio13M5x16153439,4 sob consulta
K0612.01603alumínio13M5x16163439,4 sob consulta
K0612.01803alumínio13M5x16183641,1 sob consulta
K0612.02003alumínio15M6x18204046,4 sob consulta
K0612.02203alumínio15M6x18224248,1 sob consulta
K0612.02503alumínio15M6x18254550,8 sob consulta
K0612.02803alumínio15M6x18284853,7 sob consulta
K0612.03003alumínio15M6x18305458,6 sob consulta
K0612.04003alumínio15M6x18406065 sob consulta
K0612.05003alumínio19M8x25507887 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33